Marque: Killark
No de catalogue: XCS-5B1
STATION DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE XCS DE KILLARK Les stations de contrôle offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage et d'arrêt des moteurs, des indications de voyants lumineux et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1
Action
Momentary
Actionneur
Single Pushbutton
Application
Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.
Catalog Number
XCS-5B1
Couleur
Vert
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Série
XCS Series
Type
Boîtier et couvercle en aluminium avec bouton poussoir
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936891804
Poids brut de l'emballage
2.7
Profondeur
4-1/32 in
Capacité des contacts
60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC;
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
1
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
Momentary
Actionneur
Single Pushbutton
Type de fond de panier
SWB