HUBBELL CANADA
Série XEC, 90 Amp, 277 VAC / 125 VDC, 1 Pôle, Cadre EHD, Boîtier disjoncteur, XECF-904A1
Image of XECF-904A1 Série XEC, 90 Amp, 277 VAC / 125 VDC, 1 Pôle, Cadre EHD, Boîtier disjoncteur, XECF-904A1
Image of XECF-904A1 Série XEC, 90 Amp, 277 VAC / 125 VDC, 1 Pôle, Cadre EHD, Boîtier disjoncteur, XECF-904A1
Discontinué

Série XEC, 90 Amp, 277 VAC / 125 VDC, 1 Pôle, Cadre EHD, Boîtier disjoncteur, XECF-904A1

Marque: Killark

No de catalogue: XECF-904A1

Série XEC, 90 Amp, 277 VAC / 125 VDC, 1 pôle, cadre EHD, boîtier de disjoncteur.

  • La conception du couvercle boulonné rectangulaire permet des installations attrayantes, compactes et uniformes.
  • Deux moyeux de conduit de boîtier, un en haut et un en bas.
  • Le mécanisme de poignée du disjoncteur interne est du type à plaque coulissante montée sur le couvercle.
  • La poignée externe est de type coffre-fort avec des dispositions standard pour le verrouillage en position « OFF » avec jusqu'à trois cadenas.
  • Dispositions pour le verrouillage en position "ON" en tant que modification d'usine (ajouter le suffixe SU40 au numéro de catalogue).
  • Le disjoncteur se déclenche sans mécanisme de poignée.
  • Le verrouillage en position "ON" n'empêche pas l'ouverture du disjoncteur en cas de court-circuit ou de surcharge

Convient aux applications intérieures.

Général

Action

SP

Actionneur

Molded Case Circuit Breaker Operator

Application

XEC Series hazardous areas due to the the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts, or easily ignitable fibers or flyings. Provides overcurrent and short circuit protection.

Catalog Number

XECF-904A1

Couleur

Aluminum

Famille de produit

Distribution Equipement

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

XEC Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Circuit Breaker Enclosure

Type d'armoire

Bolted

Type de fini

Lacquer

Type de montage

  • Wall
  • Wall

UPC

783936896298

Dimensions

Hauteur

16 in

Largeur

7.75 in

Poids

20 lb

Profondeur

7 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

90 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

277 VAC/125 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

2

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

7 (B, C, D), 9 (E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR18179

Numéro de dossier « UL »

E30962

Liée à l'opération

Action

SP

Actionneur

Molded Case Circuit Breaker Operator

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree