Marque: Killark
No de catalogue: XNS-6C
STATION DE CONTRÔLE Killark SÉRIE XCS Les stations de contrôle fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation en intérieur, il s'agit d'une unité non scellée en usine nécessitant un raccord d'étanchéité pour conduit. Répertorié UL et certifié CSA.
Action
DPDT (NO OFF)
Actionneur
Lever
Application
Used where making, breaking, or changing connections in an electric circuit is required.
Catalog Number
XNS-6C
Couleur
Gray
Famille de produit
Controls
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
XNS Series
Type
Aluminum Tumbler Switch Cover
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936913476
Dimensions
4.75 po x 4.75 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
4.75 in
Longueur
4.75 in
Poids brut de l'emballage
1
Profondeur
4-1/4 in
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
2
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
DPDT (NO OFF)
Actionneur
Lever
Type de fond de panier
SWB