HUBBELL CANADA
Série XS - Couvercle d'interrupteur à culbuteur en aluminium 3-pôles (sans centre) sans dispositif - puissances nominales spéciales - 15A, XNS-8CM
Image of XNS-8CM Série XS - Couvercle d'interrupteur à culbuteur en aluminium 3-pôles (sans centre) sans dispositif - puissances nominales spéciales - 15A, XNS-8CM
*Image représentative
Image of XNS-8CM Série XS - Couvercle d'interrupteur à culbuteur en aluminium 3-pôles (sans centre) sans dispositif - puissances nominales spéciales - 15A, XNS-8CM
Discontinué

Série XS - Couvercle d'interrupteur à culbuteur en aluminium 3-pôles (sans centre) sans dispositif - puissances nominales spéciales - 15A, XNS-8CM

Marque: Killark

No de catalogue: XNS-8CM

Série XS - Couvercle d'interrupteur à culbuteur en aluminium 3-pôles (sans centre) sans dispositif - puissances nominales spéciales - 15A.

La série XS est constituée d'ensembles de commutateurs rotatifs à levier avant avec des dispositions standard pour le cadenassage en position « ON » ou « OFF ». Le levier est relié à un arbre fileté en acier inoxydable qui traverse le couvercle.

Général

Action

3P

Actionneur

Lever

Application

Used where making, breaking, or changing connections in an electric circuit is required.

Catalog Number

XNS-8CM

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Série

XNS Series

Type

Aluminum Tumbler Switch Cover

UPC

783936066363

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Poids brut de l'emballage

1

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Action

3P

Actionneur

Lever