HUBBELL CANADA
Série XS - Interrupteur à bascule 1-pôle en aluminium - Hub size ½Inch - 30A, XS-41D
Image of XS-41D Série XS - Interrupteur à bascule 1-pôle en aluminium - Hub size ½Inch - 30A, XS-41D

Série XS - Interrupteur à bascule 1-pôle en aluminium - Hub size ½Inch - 30A, XS-41D

Marque: Killark

No de catalogue: XS-41D

Série XS - Interrupteur à bascule 1-pôle en aluminium - Hub size ½Inch - 30A.

  • Ensembles d'interrupteurs à levier rotatif à l'avant
  • Dispositions standard pour le cadenassage en position "ON" ou "OFF"
  • Le levier est relié à un arbre fileté en acier inoxydable qui passe à travers le couvercle.

Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1

Général

Action

SP

Actionneur

Lever

Application

Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.

Catalog Number

XS-41D

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

XS Series

Type

Boîtier et couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936926063

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.4

Profondeur

4-1/4 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

SP

Actionneur

Lever

Configuration

Type de fond de panier

SWB