Marque: Killark
No de catalogue: XS-51C
Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1
Action
SP
Actionneur
Lever
Application
Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.
Catalog Number
XS-51C
Couleur
Gris
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Série
XS Series
Type
Boîtier et couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936930541
Poids brut de l'emballage
2.4
Profondeur
4-1/4 in
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
1
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
SP
Actionneur
Lever
Type de fond de panier
SWB