

Marque: Killark
No de catalogue: XSD-02
Les couvercles sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Une bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme. L'interrupteur de cadenassage en position "ON" ou "OFF" est standard.
Application
Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge.
Catalog Number
XSD-02
Famille de produit
Motor Starters
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Puissance max. (hp)
1
Série
XSD Series
Type
Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium avec couvercle de protection contre les surcharges
UPC
783936932026
Poids brut de l'emballage
2.4
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
230 V
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53360 / E12379
Puissance max. (hp)
1