Marque: Killark
No de catalogue: XSX-2
Les couvercles sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Une bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme. L'interrupteur de cadenassage en position "ON" ou "OFF" est standard.
Application
Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge. La série XSX (sans protection contre les surcharges) est idéale pour les applications en ligne où un moyen de déconnexion positif est nécessaire.
Catalog Number
XSX-2
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Puissance max. (hp)
3
Série
XSX Series
Type
Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium sans couvercle de protection contre les surcharges
UPC
783936933405
Dimensions
5.563 po x 4 po x 5.563 po
Hauteur
5.563 in
Largeur
4 in
Longueur
5.563 in
Poids brut de l'emballage
2.4
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
600 V
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Puissance max. (hp)
3