HUBBELL CANADA
Séries 2, 4 et 6 groupes, plaque d'appareil pré-câblée, DR15GRY avec fil toronné de 18", PWFBMPDR15GRY
Image of PWFBMPDR15GRY Séries 2, 4 et 6 groupes, plaque d'appareil pré-câblée, DR15GRY avec fil toronné de 18", PWFBMPDR15GRY
Image of PWFBMPDR15GRY Séries 2, 4 et 6 groupes, plaque d'appareil pré-câblée, DR15GRY avec fil toronné de 18", PWFBMPDR15GRY
play
SystemOne Recessed Floor Boxes
Discontinué

Séries 2, 4 et 6 groupes, plaque d'appareil pré-câblée, DR15GRY avec fil toronné de 18", PWFBMPDR15GRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PWFBMPDR15GRY

Béton, Accès, Bois Béton, Accès, Bois Boîtes de sol, Encastré, 2, 4,.

  • Plate for Use in SystemOne 2, 4 & 6-Gang Recessed Floorboxes
  • Device Plate with Pre-wired NEMA 5-15 StyleLine/Decorator Receptacle
  • 8" Stranded Wire Leads
  • Plaque pour utilisation dans les boîtes de sol encastrées SystemOne à 2, 4 et 6 groupes 
  • Plaque pour appareil avec prise StyleLine/décorateur pré-câblée NEMA 5-15 
  • Fils multibrins de 8 po

DR15GRYP2 with Stranded Wire

Général

Application

For Use in Recessed Floor Box

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

PWFBMPDR15GRY

Construction

Stamped

Couleur

Steel Plate Gray Receptacle

Famille de produit

Recessed - CFB Series

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Matériau

Steel Plate, Composite Receptacle

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang;10-Gang

Type

Plate With Devices

Type de couvercle

Rectangle; Round

Type de montage

(1) Screw Mount

UPC

783585459639

Dimensions

Largeur

2.04 in

Longueur

5.01 in

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang;10-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

15