HUBBELL CANADA
Séries CFB4G, CFB6G et CFB10G, ensemble couvercle rond, finition plaquée bronze, CFBS1R8CVRBRZ
Image of CFBS1R8CVRBRZ Séries CFB4G, CFB6G et CFB10G, ensemble couvercle rond, finition plaquée bronze, CFBS1R8CVRBRZ
Image of CFBS1R8CVRBRZ Séries CFB4G, CFB6G et CFB10G, ensemble couvercle rond, finition plaquée bronze, CFBS1R8CVRBRZ
play
SystemOne Recessed Floor Boxes
Image of CFBS1R8CVRBRZ Séries CFB4G, CFB6G et CFB10G, ensemble couvercle rond, finition plaquée bronze, CFBS1R8CVRBRZ
+1
Image of CFBS1R8CVRBRZ Séries CFB4G, CFB6G et CFB10G, ensemble couvercle rond, finition plaquée bronze, CFBS1R8CVRBRZ
Discontinué

Séries CFB4G, CFB6G et CFB10G, ensemble couvercle rond, finition plaquée bronze, CFBS1R8CVRBRZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBS1R8CVRBRZ

Boîtes de sol en béton, encastrées, CFB4G, CFB6G.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une plus grande durabilité
  • Conforme aux exigences UL 514A pour l'eau de lavage
  • Conforme ADA

Low Profile Surface Cover with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Application typique

Carpet

Catalog Number

CFBS1R8CVRBRZ

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Plated Antique Bronze

Famille de produit

Recessed - CFB Series;Recessed Round - RAF Series

Forme du couvercle

Round

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

6-Gang;10-Gang

Type

8" Round Recessed Floor Box Cover

Type d'utilisation

Carpet

Type de couvercle

Round

Type de fini

Bronze

Type de montage

  • (3) Screw Mount
  • (3) Screw Mount

UPC

783585527949

Dimensions

Largeur

9.5 in

Longueur

7.5 in

Poids

2.45 lb

Taille

6-Gang;10-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10