HUBBELL CANADA
Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, assemblage de couvercle de surface, finition peinture en poudre bronze, 24GCCVRBRZ
Image of 24GCCVRBRZ Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, assemblage de couvercle de surface, finition peinture en poudre bronze, 24GCCVRBRZ
Image of 24GCCVRBRZ Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, assemblage de couvercle de surface, finition peinture en poudre bronze, 24GCCVRBRZ
play
SystemOne Recessed Floor Boxes

Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, assemblage de couvercle de surface, finition peinture en poudre bronze, 24GCCVRBRZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 24GCCVRBRZ

Planchers en béton, encastrés, CFB2G.

  • Modèle de surface sans couvercle
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Low Profile Surface Cover without Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

24GCCVRBRZ

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Bronze Powder Coat

Famille de produit

Recessed - CFB Series

Forme du couvercle

Rectangle

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

2-Gang;4-Gang

Type

Recessed Concrete Floor Box Cover

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de couvercle

Rectangle

Type de fini

Bronze

Type de montage

  • (4) Screw Mount
  • (4) Screw Mount

UPC

783585446417

Dimensions

Largeur

7.19 in

Longueur

11.69 in

Poids

3.85 lb

Taille

2-Gang;4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

1