Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 24GEXTENDCAP2PK
2 and 4-Gang Extender Caps
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application typique
Pre-concrete Pour
Catalog Number
24GEXTENDCAP2PK
Construction
PVC
Couleur
Jaune
Forme du couvercle
Rectangle
Marque des goujons
Concrete Floor Boxes
Matériau
Thermoplastic
Matériau de construction - Unité principale
2 Meunt
Méthode de montage
Mounts to Metallic Concrete Cover
Nombre d'unités multiplex
2 or 4-Gang
Taille
Standard Sized Product
Type
1/2" Prepour Concrete Extension Caps
Type de montage
UPC
783585547398
Largeur
6.19 in
Longueur
10.67 in
Poids
0.55 lb
Taille
Standard Sized Product
Norme(s) de l'industrie
UL 514
Méthode de montage
Mounts to Metallic Concrete Cover
Nombre d'unités multiplex
2 or 4-Gang
Quantité dans l'emballage
24