HUBBELL CANADA
Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de couvercle d'alimentation affleurant pour meubles, finition peinture en poudre noire, 24GTFFCVRBK
Image of 24GTFFCVRBK Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de couvercle d'alimentation affleurant pour meubles, finition peinture en poudre noire, 24GTFFCVRBK
Image of 24GTFFCVRBK Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de couvercle d'alimentation affleurant pour meubles, finition peinture en poudre noire, 24GTFFCVRBK
play
SystemOne Recessed Floor Boxes
Image of 24GTFFCVRBK Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de couvercle d'alimentation affleurant pour meubles, finition peinture en poudre noire, 24GTFFCVRBK
Image of 24GTFFCVRBK Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de couvercle d'alimentation affleurant pour meubles, finition peinture en poudre noire, 24GTFFCVRBK

Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de couvercle d'alimentation affleurant pour meubles, finition peinture en poudre noire, 24GTFFCVRBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 24GTFFCVRBK

Planchers en béton, encastrés, CFB2G.

  • Couvercle affleurant
  • (1) raccord de conduit de 2" et (1) raccord de conduit de ¾"
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme aux normes ADA

Tile Cover

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Tile/Flush, Furniture Feed

Catalog Number

24GTFFCVRBK

Construction

Cast

Couleur

Black Powder Coat

Famille de produit

Recessed - CFB Series

Forme du couvercle

Rectangle

Marque des goujons

Concrete Floor Boxes

Matériau

Cast Aluminum

Matériau de construction - Unité principale

Metallic

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

Standard Sized Product

Type

Furniture Feed Concrete Floor Box Cover

Type d'utilisation

Tile/Flush, Furniture Feed

Type de couvercle

Rectangle

Type de montage

  • (4) Screw Mount
  • (4) Screw Mount

UPC

783585446509

Dimensions

Largeur

6.19 in

Longueur

10.69 in

Poids

4.8 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Threaded Hubs

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang