Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 24GCCVRALUC
Low Profile Surface Cover with Insert Option with Two Large Cable Egress Doors
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Concrete
Application typique
Carpet/Surface
Catalog Number
24GCCVRALUC
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Aluminum Powder Coat
Famille de produit
Recessed - CFB Series
Forme du couvercle
Rectangle
Matériau
Cast Aluminum
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
2-Gang;4-Gang
Type
Recessed Concrete Floor Box Cover w/ Carpet Insert
Type d'utilisation
Carpet/Surface
Type de couvercle
Rectangle
Type de fini
Aluminum
Type de montage
UPC
783585527161
Largeur
7.19 in
Longueur
11.69 in
Poids
3.55 lb
Taille
2-Gang;4-Gang
Entrée de câble
(2) Egress Doors
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
96
Quantité dans l'emballage
1