HUBBELL CANADA
Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de revêtement de surface, finition peinture en poudre noire avec insert de sol, 24GCCVRBKC
Image of 24GCCVRBKC Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de revêtement de surface, finition peinture en poudre noire avec insert de sol, 24GCCVRBKC
Image of 24GCCVRBKC Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de revêtement de surface, finition peinture en poudre noire avec insert de sol, 24GCCVRBKC
play
SystemOne Recessed Floor Boxes

Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de revêtement de surface, finition peinture en poudre noire avec insert de sol, 24GCCVRBKC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 24GCCVRBKC

Planchers en béton, encastrés, CFB2G.

  • Modèle de surface avec couvercle inséré
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Low Profile Surface Cover with Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

24GCCVRBKC

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Black Powder Coat

Famille de produit

Recessed - CFB Series

Forme du couvercle

Rectangle

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

2-Gang;4-Gang

Type

Recessed Concrete Floor Box Cover w/ Carpet Insert

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de couvercle

Rectangle

Type de montage

  • (4) Screw Mount
  • (4) Screw Mount

UPC

783585527130

Dimensions

Largeur

7.19 in

Longueur

11.69 in

Poids

6.6 lb

Taille

2-Gang;4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

66

Quantité dans l'emballage

1