Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 610GTCVRBK
Flush Cover without Insert Option with Two Large Cable Egress Doors
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Concrete
Application typique
Tile/Flush
Catalog Number
610GTCVRBK
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Black Powder Coat
Famille de produit
Recessed - CFB Series
Forme du couvercle
Rectangle
Matériau
Cast Aluminum
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
6 or 10-Gang
Taille
6-Gang;10-Gang
Type
Recessed Concrete Floor Box Cover
Type d'utilisation
Tile/Flush
Type de couvercle
Rectangle
Type de montage
UPC
783585446851
Largeur
9 in
Longueur
10.5 in
Poids
4.55 lb
Taille
6-Gang;10-Gang
Entrée de câble
(2) Egress Doors
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
6 or 10-Gang
Quantité dans l'emballage
1