HUBBELL CANADA
Sangle courte, bleu, 20A, étanche, rainure de repérage, prise duplex à lame droite, 5362STBLWRM1
Image of 5362STBLWRM1 Sangle courte, bleu, 20A, étanche, rainure de repérage, prise duplex à lame droite, 5362STBLWRM1
Image of 5362STBLWRM1 Sangle courte, bleu, 20A, étanche, rainure de repérage, prise duplex à lame droite, 5362STBLWRM1
play
EdgeConnect OEM Bridge Devices
play
EdgeConnect OEM Bridge vs Screw Terminal Device
+6
Image of 5362STBLWRM1 Sangle courte, bleu, 20A, étanche, rainure de repérage, prise duplex à lame droite, 5362STBLWRM1

Sangle courte, bleu, 20A, étanche, rainure de repérage, prise duplex à lame droite, 5362STBLWRM1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5362STBLWRM1

EdgeConnect™, Prise duplex à lame droite, 20A, sans oreilles, bleu, étanche.

La sangle plus courte sans oreilles permet un montage plus facile dans vos différents panneaux ou autres applications. Que vous soyez un OEM ou un entrepreneur en préfabrication, les bornes à ressort brevetées EdgeConnect offrent un accès rapide pour câbler l'arrière de l'appareil. Idéal pour une utilisation avec les boîtes duplex à coins écrasés RACO. L'agrafe/clip de mise à la terre automatique a déjà été retiré pour votre commodité. Ces dispositifs sont livrés dans des boîtes de 10 prises duplex pour éliminer les déchets d'emballage.

  • Terminaison arrière sans vis pour un temps de terminaison plus rapide
  • pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • la terminaison par ressort élimine la détente des fils
  • des poussoirs codés par couleur pour un câblage facile et rapide
  • utilisez un petit tournevis pour soulever le poussoir et recâbler selon les besoins.

Terminaison sans vis pour une installation plus facile et plus rapide.

Général

Application

Spring clamp terminal strengthens over time providing a more reliable connection.

Catalog Number

5362STBLWRM1

Couleur

Bleu

inflammabilité

UL 94 V-2

Matériau

Thermoplastic/C

Série

EdgeConnect™ Series

Spécifications

  • Product Identification-Ratings are a permanent part of the device
  • Terminal Accommodation-#14 - #10AWG Wire (Solid or Stranded) Copper or UL listed CCA conductors only
  • Terminal Identification-Terminals Identified in Accordance with UL 498 and CSA

Taille

3.28x1.58x1.38

Température fonctionnement

  • Maximum continuous 75 °C
  • (w/o impact)minimum -40 °C

Type

Finder Groove

Type

Short strap, no ears

Type d'article

Receptacle

UPC

783585792552

Dimensions

Poids

0.191 lb

Taille

3.28x1.58x1.38

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

UL Listed to UL498 File No. E2186, c-UL-us No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Température fonctionnement

  • Maximum continuous 75 °C
  • (w/o impact)minimum -40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Quantité dans l'emballage

10