Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 5362STGYM2
La sangle plus courte sans oreilles permet un montage plus facile dans vos différents panneaux ou autres applications. Que vous soyez un OEM ou un entrepreneur en préfabrication, les bornes à ressort brevetées EdgeConnect offrent un accès rapide pour câbler l'arrière de l'appareil. Idéal pour une utilisation avec les boîtes duplex à coins écrasés RACO. L'agrafe/clip de mise à la terre automatique a déjà été retiré pour votre commodité. Ces dispositifs sont livrés dans des boîtes de 10 prises duplex pour éliminer les déchets d'emballage. Les versions M2 incluent un trou fileté extrudé et un paquet de 20 vis. Vis en acier inoxydable de 1/2 pouce, à tête ovale, #6-32 (fente/Phillips) pour visser facilement dans des panneaux ou autres applications diverses.
Terminaison sans vis pour une installation plus facile et plus rapide.
Application
Spring clamp terminal strengthens over time providing a more reliable connection.
Catalog Number
5362STGYM2
Couleur
Gris
inflammabilité
UL 94 V-2
Matériau
Thermoplastic/C
Série
EdgeConnect™ Series
Spécifications
Taille
3.28x1.58x1.38
Température fonctionnement
Type
Finder Groove
Type
Short strap, no ears
Type d'article
Receptacle
UPC
783585792583
Poids
0.2 lb
Taille
3.28x1.58x1.38
Courant nominal
20 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
UL Listed to UL498 File No. E2186, c-UL-us No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant
Température fonctionnement
Nombre d'unités sur la palette
4000
Quantité dans l'emballage
10