Marque: Raco
No de catalogue: 2088
Montez le conduit EMT avec des sangles à insérer à 1 trou RACO®. Positionnez facilement les sangles avec le style à pression. Alignez facilement l'attache avec les trous de boulons surdimensionnés situés sur la sangle.

Catalog Number
2088
Famille de produit
EMT
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Straps
UPC
050169020883
Dimensions
3.91 po x 1.105 po x 2.274 po
Hauteur
2.274 in
Largeur
1.105 in
Longueur
3.91 in
Poids
0.273 lb
Taille du marché
2 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
3500
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25