Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 28224-2
Accessibilité
End
Catalog Number
28224-2
Type de produit
Semi-Con Tools
UPC
096359872320
D.E. Max. de câble ou boyau
2 in
Diamètre
0.76 in – 2 in
Diamètre ext. min. câble/tuyau
0.76 in (19.3 mm)
Fiche technique du câble
Primary Distribution Underground
Accessibilité
End
Rase le semi-conducteur
Yes