HUBBELL CANADA
Scellement de conduits verticaux de la série EZ avec solution de barrage préinstallée, EZ1
Image of EZ1 Scellement de conduits verticaux de la série EZ avec solution de barrage préinstallée, EZ1
Image of EZ1 Scellement de conduits verticaux de la série EZ avec solution de barrage préinstallée, EZ1
play
3D View
play
+1
Image of EZ1 Scellement de conduits verticaux de la série EZ avec solution de barrage préinstallée, EZ1

Scellement de conduits verticaux de la série EZ avec solution de barrage préinstallée, EZ1

Marque: Killark

No de catalogue: EZ1

Le joint EZ Seal de Killark offre le moyen le plus rapide et le plus sûr de couler un raccord d'étanchéité pour les systèmes de conduits électriques classés dangereux. Sa conception révolutionnaire et non conventionnelle offre pratiquement aucune préparation avant de couler le joint. L'EZ Seal est le seul joint d'étanchéité sur le marché qui permet à l'installateur un accès sans entrave à 360 degrés aux conducteurs avec un minimum de fibres d'emballage nécessaires pour bloquer le joint grâce à une solution préinstallée. Plus d'outillage ou de tentatives frustrantes pour séparer les fils pendant le processus de préparation en raison du peu d'espacement. Utilisez la résine époxy en deux parties préférée de tous, CELOX™ comme solution composée pour des résultats plus rapides.

  • Symmetrical and uniform design allows for a quicker installation due to immediate connection to the conduit – no more lining up pouring spouts
  • Minimal turn radius offering optimized spacing for both enclosures and conduit
  • 360° unimpeded access to potting chamber allowing simplified compound pouring
  • Pre-installed disc brush damming technology to drastically reduce packing fiber and installation time
  • Retrofittable in case the need to rerun wires occur
  • Certified to both fast curing two-part epoxy resin, CELOX, and the traditional SC sealing compound
  • Type 3R rated for outdoor applications
  • La conception symétrique et uniforme permet une installation plus rapide grâce à la connexion immédiate au conduit - plus besoin d'aligner les becs verseurs
  • Rayon de braquage minimal offrant un espacement optimisé pour les boîtiers et le conduit
  • Accès à 360° sans entrave à la chambre d'enrobage permettant un coulage simplifié du composé
  • Technologie de barrage à brosse à disque préinstallée pour réduire considérablement la fibre d'emballage et le temps d'installation
  • Rénovable en cas de besoin de réacheminement des fils
  • Certifié à la fois pour la résine époxy à deux composants à durcissement rapide, CELOX, et le composé d'étanchéité SC traditionnel
  • Type 3R pour les applications extérieures

Général

Application

Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system

Catalog Number

EZ1

Matériau

Copper-free aluminum (less than 4/10 of 1%)

Série

EZ Seal Series

Type de fini

Natural

UPC

783936185477

Dimensions

Hauteur

4.445 in

Largeur

1.6 in

Poids

0.44 lb

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Classement(s) de risque

Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, DClass II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, GClass III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

10