Marque: Ripley Tools
No de catalogue: US05-7110
Accessibilité
End
Bord de coupe
Radial; Spiral
Catalog Number
US05-7110
Dimensions
8.94 po x 4.99 po x 2 po
Dimensions Métrique
227.1 x 126.1 x 50.8 mm
Hauteur
2 in
Largeur
4.99 in
Largeur métrique
126.1
Longueur
8.94 in
Longueur Métrique
227.1
Métrique de hauteur
50.8 mm
Poids
12 oz
Fiche technique du câble
Primary Distribution Underground
Accessibilité
End
Rase le semi-conducteur
Yes