Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 43650
Accessibilité
End
Bord de coupe
Spiral; Longitudinal; Calibrated Square Cuts
Catalog Number
43650
Type de produit
Semi-Con Tools
Longueur
5 in
Longueur Métrique
127 mm
Poids
9.6 oz
Tension maximale
35 kV
Tension minimale de conception
5 kV
Fiche technique du câble
Primary Distribution Underground
Numéro de brevet
U.S. Patent No. D721;563
Accessibilité
End
Rase le semi-conducteur
Yes