Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 36701
Accessibilité
End
Catalog Number
36701
Matériau
Impact-Resistant Polymer
Longueur
4.6 in
Longueur de dénudage de la gaine
1/4 in (6.35 mm)
Longueur Métrique
119 mm
Poids
1.6 oz
Conducteur - Diamètre nominal
5/16ʺ (7.93 mm)
Numéro de brevet
U.S. Patent No. 6;128;976 & 6;253;641
Accessibilité
End