HUBBELL CANADA
Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique incliné pour 30A avec Jog, séries HBLDS30 et HBLDS30T, HBLDS30RCJ
Image of HBLDS30RCJ Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique incliné pour 30A avec Jog, séries HBLDS30 et HBLDS30T, HBLDS30RCJ
Image of HBLDS30RCJ Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique incliné pour 30A avec Jog, séries HBLDS30 et HBLDS30T, HBLDS30RCJ
play
Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
play
Wiring Device-Kellems Rounded Sloped Top Motor Disconnects

Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique incliné pour 30A avec Jog, séries HBLDS30 et HBLDS30T, HBLDS30RCJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS30RCJ

Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique incliné pour les séries HBLDS30 et HBLDS30T 30A avec Jog, cULus, NSF, CE, UL 508 / UL 60947-4-1A.

La section 430.102(B) du NEC exige que chaque contrôleur de moteur ait un interrupteur de disjoncteur dans la ligne de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les interrupteurs de disjoncteur Circuit-Lock® sans fusible de Hubbell sont homologués UL comme contrôleur de moteur manuel et également « appropriés comme disjoncteur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Construit en matériau non métallique stabilisé aux UV, résistant à la corrosion et aux chocs
  • Interrupteur Hold, Off, Auto jog pour une sécurité accrue et une communication avec l'automate au point d'utilisation
  • Protection contre les infiltrations d'eau IP69k et Type 4X,12K et certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité avec les exigences OSHA Lockout/Tagout
  • Les caractéristiques du produit sont marquées au laser de façon permanente et ne s'effacent pas
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité avec les exigences OSHA Lockout/Tagout
  • Interrupteur Hold, Off, Auto jog pour une sécurité accrue et une communication avec l'automate au point d'utilisation installé en usine

Interrupteur Jog

Général

Application

Heavy Duty Industrial and/or Washdown

Catalog Number

HBLDS30RCJ

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Non-Fused

Matériel - quincaillerie de montage

Stainless Steel Screw Mounting

Protection d'infiltrations

IP69k, NEMA Type 4X, 12

Spécifications

  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - Valox®

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Type

Replacement Cover

Type

Accessories

Type d'armoire

IP69k and UL Type 4X, 12

UPC

783585763163

Dimensions

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1