Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS30RCP
La section 430.102(B) du NEC exige que chaque contrôleur de moteur ait un interrupteur de disjoncteur dans la ligne de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les interrupteurs de disjoncteur Circuit-Lock® sans fusible de Hubbell sont homologués UL comme contrôleur de moteur manuel et également « appropriés comme disjoncteur de moteur » et répondent à ces exigences du code.
Indicateurs d'alimentation LED
Application
Heavy Duty Industrial and/or Washdown
Catalog Number
HBLDS30RCP
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Couleur
Gris
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Famille de produit
Non-Fused
Matériel - quincaillerie de montage
Stainless Steel Screw Mounting
Protection d'infiltrations
IP69k, NEMA Type 4X, 12
Spécifications
Température fonctionnement
Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C
Type
Replacement Cover
Type
Accessories
Type d'armoire
IP69k and UL Type 4X, 12
UPC
783585763156
Poids
1 lb
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Température fonctionnement
Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
1