HUBBELL CANADA
Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique pour 60A avec installation inTOUCH Indication de phase et Jog par LED sans frais, séries HBLDS60 et HBLDS60T, HBLDS60RCPJ
Image of HBLDS60RCPJ Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique pour 60A avec installation inTOUCH Indication de phase et Jog par LED sans frais, séries HBLDS60 et HBLDS60T, HBLDS60RCPJ
Image of HBLDS60RCPJ Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique pour 60A avec installation inTOUCH Indication de phase et Jog par LED sans frais, séries HBLDS60 et HBLDS60T, HBLDS60RCPJ
play
Wiring Device-Kellems Rounded Sloped Top Motor Disconnects

Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique pour 60A avec installation inTOUCH Indication de phase et Jog par LED sans frais, séries HBLDS60 et HBLDS60T, HBLDS60RCPJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS60RCPJ

Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement incliné non métallique pour les séries HBLDS60 et HBLDS60T 60A avec installation inTOUCH, indication de phase par LED sans installation et Jog, cULus, NSF, CE, UL 508 / UL 60947-4-1A.

La section 430.102(B) du NEC exige que chaque contrôleur de moteur ait un interrupteur de disjoncteur dans la ligne de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les interrupteurs de disjoncteur Circuit-Lock® sans fusible de Hubbell sont homologués UL comme contrôleur de moteur manuel et également « appropriés comme disjoncteur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Construit en matériau non métallique stabilisé aux UV résistant à la corrosion et aux chocs
  • Le boîtier arrondi et incliné soutient les meilleures pratiques en matière de conception hygiénique en éliminant la saleté et les débris
  • Protection IP69k et Type 4X,12K contre les infiltrations d'eau
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité aux exigences OSHA Lockout/Tagout
  • Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • Les caractéristiques du produit sont marquées au laser de façon permanente et ne s'effacent pas
  • Six LED d'identification de phase intégrées très visibles pour une utilisation sur les systèmes triphasés Y ou Delta fournissent un moyen secondaire de confirmation visuelle de l'activation/désactivation de toutes les phases

Indicateurs LED et fils de sortie

Général

Application

Heavy Duty Industrial and/or Washdown

Catalog Number

HBLDS60RCPJ

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Non-Fused

Matériel - quincaillerie de montage

Stainless Steel Screw Mounting

Protection d'infiltrations

IP69k, NEMA Type 4X, 12

Spécifications

  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - Valox®

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Type

Replacement Cover

Type

Accessories

Type d'armoire

IP69k and UL Type 4X, 12

UPC

783585763323

Dimensions

Poids

1.85 lb

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1