HUBBELL CANADA
Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique pour la version 30A, séries HBLDS30 et HBLDS30T, HBLDS30RC
Image of HBLDS30RC Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique pour la version 30A, séries HBLDS30 et HBLDS30T, HBLDS30RC
Image of HBLDS30RC Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique pour la version 30A, séries HBLDS30 et HBLDS30T, HBLDS30RC
play
Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
play
Wiring Device-Kellems Rounded Sloped Top Motor Disconnects

Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique pour la version 30A, séries HBLDS30 et HBLDS30T, HBLDS30RC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS30RC

Sectionneur de moteur de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, couvercle de remplacement non métallique incliné pour la version 30A, séries HBLDS30 et HBLDS30T, cULus, NSF, CE, UL 508 / UL 60947-4-1A.

La section 430.102(B) du NEC exige que chaque contrôleur de moteur ait un interrupteur de disjoncteur dans la ligne de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les interrupteurs de disjoncteur Circuit-Lock® sans fusible de Hubbell sont homologués UL comme contrôleur de moteur manuel et également « appropriés comme disjoncteur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Construit en matériau non métallique stabilisé aux UV résistant à la corrosion et aux chocs
  • Le couvercle arrondi et incliné soutient les meilleures pratiques en matière de conception hygiénique en éliminant la saleté et les débris
  • Protection contre les infiltrations d'eau IP69k et Type 4X,12K et certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité avec les exigences de verrouillage/étiquetage de l'OSHA
  • Les caractéristiques du produit sont marquées au laser de façon permanente et ne disparaîtront pas au lavage
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité avec les exigences de verrouillage/étiquetage de l'OSHA
  • Les vis vraiment captives empêchent les vis perdues

Général

Application

Heavy Duty Industrial and/or Washdown

Catalog Number

HBLDS30RC

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Non-Fused

Matériel - quincaillerie de montage

Stainless Steel Screw Mounting

Protection d'infiltrations

IP69k, NEMA Type 4X, 12

Spécifications

  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - Valox®

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Type

Replacement Cover

Type

Accessories

Type d'armoire

IP69k and UL Type 4X, 12

UPC

783585763132

Dimensions

Poids

0.9 lb

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

240

Quantité dans l'emballage

10