HUBBELL CANADA
Image of HBLDS3SSRPJ Sectionneur de moteur en pente 30A, HBLDS3SSRPJ
Image of HBLDS3SSRPJ Sectionneur de moteur en pente 30A, HBLDS3SSRPJ
play
InSight Motor Disconnects

Sectionneur de moteur en pente 30A, HBLDS3SSRPJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3SSRPJ

Sectionneur à boîtier incliné, sans fusible, 30A 600V CA, NEMA 4X, avec LEDs et Jog.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Six DEL d'identification de phase intégrées très visibles pour une utilisation sur un système triphasé Y
  • les DEL fournissent des moyens secondaires de confirmation visuelle de la mise en marche/arrêt sur toutes les phases
  • le couvercle ne peut pas être retiré avec l'interrupteur en position « ON »
  • vérification de l'ouverture des contacts côté charge.
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité aux exigences de verrouillage/étiquetage de l'OSHA.

Général

Application

LED Indictor / Jog Switch / Labelless

Catalog Number

HBLDS3SSRPJ

Couleur

Acier inoxydable

Famille de produit

Non-Fused

Type

Heavy Duty

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

Type 4X, IP69k

UPC

783585365183

Dimensions

Poids

6.5 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A