Marque: Bryant
No de catalogue: 30103D
Produit standard
Application
Standard Toggle
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
30103D
Conditions environnementales
Indoor Only
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Famille de produit
Non-Fused
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Température fonctionnement
Minimum Continuous -40 Deg C without Impact
Type
Standard Duty
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
NEMA 1
Type d'article
Enclosed Switch
UPC
781786631564
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
600V AC kV
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
18000 W
Tension nominale
600V AC kV
Nombre de pôles
3 Pole
Conditions environnementales
Indoor Only
Normes - Conformité RoHS
CM
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Température fonctionnement
Minimum Continuous -40 Deg C without Impact
Quantité dans l'emballage
10