HUBBELL CANADA
Sectionneur femelle non isolé, 18 - 22 AWG, 0,62 po de long, 0,250 po de W, Q18F25X03D
Image of Q18F25X03D Sectionneur femelle non isolé, 18 - 22 AWG, 0,62 po de long, 0,250 po de W, Q18F25X03D

Sectionneur femelle non isolé, 18 - 22 AWG, 0,62 po de long, 0,250 po de W, Q18F25X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: Q18F25X03D

Déconnexion femelle non isolée, 18 - 22 AWG, 0,62 po de longueur, 0,250 po de largeur.

Q18F25X03D.

  • Joints aboutés
  • ouverture du canon chanfreinée pour une insertion rapide et facile du fil
  • détente à douille femelle alvéolée assurant une prise ferme

Général

Application

For quickly connecting or disconnecting a terminal

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

Q18F25X03D

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

FINGRIP

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type de connecteur

Raccord rapide femelle

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810293164

UPC 14 Digit GTIN

00781810293164

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.250 in

Dimension - Largeur en millimètres

6 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.66 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG-18 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20 AWG;18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
Raccord rapide femelle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200