Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7810DS
Short Toggle
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL7810DS
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
20
Série
Short Toggle
Spécifications
Enclosure Material - Nylon
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Back & Side Wire
Type d'article
Short Toggle
UPC
783585202808
Poids
1.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
600 VAC
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
18000 W
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
600 VAC
Nombre de pôles
3 Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Performance
Puissance max. (hp)
20
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10