Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1389MQR
Standard Product
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL1389MQR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Protection d'infiltrations
IP67
Puissance max. (hp)
20
Série
MotorQuick/LINKOSITY
Spécifications
Température fonctionnement
Max. continuous 60°C, Min. continuous -40°C Without impact
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
Type 1
UPC
783585310909
Dimensions
4.52 po x 3.97 po x 3.4 po
Hauteur
3.4 in
Largeur
3.97 in
Longueur
4.52 in
Poids
2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pre-Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
18000
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Performance
Puissance max. (hp)
20
Température fonctionnement
Max. continuous 60°C, Min. continuous -40°C Without impact
Quantité dans l'emballage
5