HUBBELL CANADA
Sectionneurs, boîtier incliné, 30A 600V, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, HBLDS3SSR
Image of HBLDS3SSR Sectionneurs, boîtier incliné, 30A 600V, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, HBLDS3SSR
Image of HBLDS3SSR Sectionneurs, boîtier incliné, 30A 600V, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, HBLDS3SSR
Image of HBLDS3SSR Sectionneurs, boîtier incliné, 30A 600V, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, HBLDS3SSR
Image of HBLDS3SSR Sectionneurs, boîtier incliné, 30A 600V, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, HBLDS3SSR
Image of HBLDS3SSR Sectionneurs, boîtier incliné, 30A 600V, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, HBLDS3SSR

Sectionneurs, boîtier incliné, 30A 600V, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, HBLDS3SSR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3SSR

Sectionneurs, boîtier incliné, 30A 600V CA, non fusionné, NEMA 4X, acier inoxydable.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Formé en acier inoxydable 304 non poreux
  • Protection contre la pénétration d'eau IP69k et Type 4X, 12K
  • Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de traitement des aliments
  • Poignée rouge très visible qui répond aux capacités de verrouillage/d'étiquetage OSHA
  • Accepte jusqu'à 2 contacts auxiliaires.

Général

Application

Sans étiquette

Catalog Number

HBLDS3SSR

Couleur

Acier

Famille de produit

Non-Fused

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Méthode de montage

Feet are fixed

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Stainless Steel - Feet are fixed
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Spécifications

  • Base - #14 Gauge Type 304 Stainless Steel
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - #14 Gauge Type 304 Stainless Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Heavy Duty

Type

Sectionneurs de moteurs

Type d'armoire

Type 4X, IP69k

UPC

783585541549

Dimensions

Dimensions

8.6 po x 5.41 po x 4.92 po

Hauteur

4.92 in

Largeur

5.41 in

Longueur

8.6 in

Poids

4.967 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC minimum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Stainless Steel - Feet are fixed
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

Feet are fixed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

100

Quantité dans l'emballage

1