Marque: Bryant
No de catalogue: 50002D
Standard Product
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
50002D
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Standard Toggle
Température fonctionnement
Minimum Continuous -40 Deg C without Impact
Type
Motor Controller/Disconnect
Type
Side Wire
Type d'article
Open Switch
UPC
781786631670
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
600V AC kV
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
30000 W
Tension nominale
600V AC kV
Nombre de pôles
2 Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Température fonctionnement
Minimum Continuous -40 Deg C without Impact
Quantité dans l'emballage
10