Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FDS30
Le sectionneur à fusible Circuit-Lock de 30 A offre un contrôle commuté par fusible d'une charge directement câblée, garantissant ainsi la sécurité et la conformité. L'interrupteur ne peut être activé que si le couvercle du boîtier est bien fermé et les fusibles restent inaccessibles jusqu'à ce que l'interrupteur soit en position OFF. Ce sectionneur à fusible est conçu pour accepter les fusibles de classe « J ». Doté d'un boîtier non métallique, il convient à une utilisation extérieure et intérieure (type 4X Washdown, résistant à la corrosion). De plus, la poignée de ce sectionneur à fusible peut être verrouillée en position OFF pour répondre aux réglementations de verrouillage/étiquetage de l'OSHA.
This fused disconnect switch features a lockable handle for enhanced safety, complying with OSHA Lockout/Tagout regulations, and a non-metallic, corrosion-resistant enclosure suitable for both indoor and outdoor applications.
Catalog Number
FDS30
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Performance
Protection d'infiltrations
IP66
Puissance max. (hp)
20
Série
Fused
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Heavy Duty
Type
Sectionneurs de moteurs
UPC
783585519302
Dimensions
15.36 po x 11.46 po x 8.43 po
Hauteur
8.43 in
Largeur
11.46 in
Longueur
15.36 in
Poids
13.95 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Résistance diélectrique
Withstands 3000V AC minimum
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Puissance max. (hp)
20
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1