Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS6SSR
La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.
Application
Labelless
Catalog Number
HBLDS6SSR
Couleur
Stainless Steel
Famille de produit
Non-Fused
Méthode de montage
Feet are fixed
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Heavy Duty
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
Type 4X, IP69k
UPC
783585541600
Dimensions
11.41 po x 7.66 po x 6.1 po
Hauteur
6.1 in
Largeur
7.66 in
Longueur
11.41 in
Poids
11.9 lb
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Résistance diélectrique
Withstands 3000V AC minimum
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
Feet are fixed
Quantité dans l'emballage
1