Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLRFKIT3BL
Catalog Number
HBLRFKIT3BL
Type
Device
UPC
783585567044
Poids
0.1 lb
Courant nominal
Tension nominale
Nombre de fils
4-Wire, 5-Wire
Nombre de pôles
3 Pole, 4 Pole
Classe NEMA nominale
L14-20P,L14-20C,L14-30P,L14-30C,L15-20P,L15-20C,L15-30P,L15-30C,L16-20P,L16-20C,L16-30P,L16-30C,L17-30P,L17-30C,L18-20P,L18-20C,L18-30P,L18-30C,L19-20P,L19-20C,L19-30P,L19-30C,L20-20P,L20-20C,L20-30P,L20-30C,L21-20P,L21-20C,L21-30P,L21-30C, L22-20P,L22-20C,L22-30P,L22-30C,L23-20P,L23-20C,L23-30P,L23-30C,L26-30P,L26-30C
Quantité dans l'emballage
20