HUBBELL CANADA
Image of BPCL1 Serrure de boîtier jetable, BPCL1

Serrure de boîtier jetable, BPCL1

Marque: Burndy

No de catalogue: BPCL1

Serrure de boîtier jetable.

Général

Catalog Number

BPCL1

Matériau

Aluminum

Type

Pedestal Lock Assembly

UPC

621945434059

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

76 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3 in

Hauteur de l'emballage

2.25 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur de l'emballage

8.25 in

Poids de l'emballage

1.58 lb

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12800

Quantité dans l'emballage

200