HUBBELL CANADA
Serrure à maillons à charnière continue NEMA 4X avec fenêtre 10X8X6 en fibre de verre-opaque, HW-100806CHTLW
Image of HW-100806CHTLW Serrure à maillons à charnière continue NEMA 4X avec fenêtre 10X8X6 en fibre de verre-opaque, HW-100806CHTLW
*Image représentative
Image of HW-100806CHTLW Serrure à maillons à charnière continue NEMA 4X avec fenêtre 10X8X6 en fibre de verre-opaque, HW-100806CHTLW
Image of HW-100806CHTLW Serrure à maillons à charnière continue NEMA 4X avec fenêtre 10X8X6 en fibre de verre-opaque, HW-100806CHTLW
Image of HW-100806CHTLW Serrure à maillons à charnière continue NEMA 4X avec fenêtre 10X8X6 en fibre de verre-opaque, HW-100806CHTLW
Image of HW-100806CHTLW Serrure à maillons à charnière continue NEMA 4X avec fenêtre 10X8X6 en fibre de verre-opaque, HW-100806CHTLW

Serrure à maillons à charnière continue NEMA 4X avec fenêtre 10X8X6 en fibre de verre-opaque, HW-100806CHTLW

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-100806CHTLW

Serrure à maillons à charnière continue NEMA 4X avec fenêtre 10X8X6 en fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée 
  •  Couvercle de fenêtre avec charnière continue et loquets à verrouillage rotatif
  • Le joint coulé sans soudure fournit un joint étanche à l'eau et à la poussière
  • Un kit de pied de montage en option est disponible

Général

Catalog Number

HW-100806CHTLW

Couleur

Gray

Matériau

Fiberglass

Série

Premier Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover with Window

Type de montage

  • Wall Mount
  • Wall Mount

UPC

786725879878

Dimensions

Capacité en pieds cubes

480 cu.in

Hauteur

10 in

Largeur

8 in

Poids

6.56 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1