Marque: Burndy
No de catalogue: YF268CFSL
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Bare and Covered Ferrules
Catalog Number
YF268CFSL
Type
Crimper
Type d'outil
Ratchet Crimper for Ferrules
Type de produit
Ferrule Crimper
UPC
621945625921
Dimensions
7.1 po x 2.7 po x 0.9 po
Hauteur
0.9 in
Largeur
2.7 in
Longueur
7.1 in
Poids
0.65 lb
Plages de sertissage
Copper: #26 AWG - #8 AWG
Contenu de l'emballage
Tool only