Marque: Burndy
No de catalogue: MR22
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Heat Shrink Terminals, #8-22 AWG (Red Blue Yellow)
Catalog Number
MR22
Nom de commerce
HYTOOL™
Type
Crimper
Type d'outil
Full Cycle Ratchet Crimper
Type de matrice
Permanent Die Grooves
Type de produit
MR10, 15, 18, 22, & 25
UPC
781810477694
UPC 14 Digit GTIN
00781810477694
Poids
1.4 lb
Plages de sertissage
#22 - #8 AWG
Normes - Conformité RoHS
CM
Contenu de l'emballage
Tool only
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1