Marque: Burndy
No de catalogue: CKS2/0
Catalog Number
CKS2/0
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KS
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
N
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810311691
UPC 14 Digit GTIN
00781810311691
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
25