Marque: Burndy
No de catalogue: K2C28B1TN
Catalog Number
K2C28B1TN
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
660 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Matériau
Copper Alloy
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
Y
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Mechanical
UPC
621945131279
UPC 14 Digit GTIN
00621945131279
Dimension - B Longueur en pouces
1.25 pouces
Dimension - D en pouces
1.50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
62.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.46 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
100 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
1.35 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
1.18 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.94 pouces
Dimension - P en pouces
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
2
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
660 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1