HUBBELL CANADA
Image of PSC6003491 Short Ball Stud, 30mm, 5H
Image of PSC6003491 Short Ball Stud, 30mm, 5H

Short Ball Stud, 30mm, 5H

Marque: CHANCE Utility

No de catalogue: PSC6003491

5H Short Ball Stud, 30mm ball, .9" x .75" dia. shaft, 5/8-11 UNC threads

  • Grade 5H Rated
  • Rated 47kA with X/R = 30
  • First cycle current peak = 127 kA
  • Last cycle current peak = 70 kA
  • Test duration = 15 cycles

Général

Catalog Number

PSC6003491

Type de produit

Ball Stud

UPC

096359567684

Dimensions

Mesure du poids

0.6 kg

Poids

1.4 lb

Certifications et conformité

Courant de défaut - Selon ASTM

Grade 5H

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1600

Quantité dans l'emballage

25