HUBBELL CANADA
Signal and Control Products, Mini-Quick, fiche femelle, 4 pôles, connectable sur site, F9, HCMS04F9
Image of HCMS04F9 Signal and Control Products, Mini-Quick, fiche femelle, 4 pôles, connectable sur site, F9, HCMS04F9
Image of HCMS04F9 Signal and Control Products, Mini-Quick, fiche femelle, 4 pôles, connectable sur site, F9, HCMS04F9
Discontinué

Signal and Control Products, Mini-Quick, fiche femelle, 4 pôles, connectable sur site, F9, HCMS04F9

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCMS04F9

Signal and Control Products, Mini-Quick, fiche femelle, 4 pôles, connectable sur site, F9.

  • Conception de contact supérieure
  • Corps avec conception à fort impact
  • Entonnoirs métalliques de précision éliminant les brins égarés

Standard Product

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

HCMS04F9

Conditions environnementales

IP67 Ingress Protection

Diamètre des filets

Non-Threaded

Matériau - Écrou d'accouplement

Aluminum

Matériel - Coquille

PBT

Matériel - Joint torique

Neoprene

Matériel - pièce d'insertion

PUR/PA

Matériel - surmoulure

PBT

Performance

  • Electrical - Amperage - 3 Pin - 12A
  • 4,5 Pin - 9A
  • Electrical - Maximum Wire Size - #16 AWG
  • Electrical - Voltage Rating - 250V
  • Environmental - Moisture Resistance - IP66 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - -40°C to 85°C

Spécifications

  • Connector Insert - PUR/PA
  • Connector Shell - PBT
  • Contacts - Brass, gold plate over palladium nickel
  • Coupling Nut - Anodized aluminum, SST consult factory

Température fonctionnement

-40 Deg C to 85 Deg C

Type d'article

Female Straight Plug

UPC

783585192093

Dimensions

Diamètre des filets

Non-Threaded

Poids

0.13 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

9 A

Courant nominal

9 A

Courant nominal

9 A

Tension nominale

250V kV

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Portable Cord

Taille du câble

.24"-.32"

Certifications et conformité

Conditions environnementales

IP67 Ingress Protection

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2 No. 182.3 and CSA C22.2 No. 94.2-07
  • UL 2238 and UL50E, File No. E192071

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage - 3 Pin - 12A
  • 4,5 Pin - 9A
  • Electrical - Maximum Wire Size - #16 AWG
  • Electrical - Voltage Rating - 250V
  • Environmental - Moisture Resistance - IP66 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - -40°C to 85°C

Température fonctionnement

-40 Deg C to 85 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

30