HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 12 fils, 7A 600V CA, PE Wire Code, 35' Length, PF1012PE035
Image of PF1012PE035 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 12 fils, 7A 600V CA, PE Wire Code, 35' Length, PF1012PE035
Image of PF1012PE035 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 12 fils, 7A 600V CA, PE Wire Code, 35' Length, PF1012PE035
play
Linkosity®
Discontinué

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 12 fils, 7A 600V CA, PE Wire Code, 35' Length, PF1012PE035

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PF1012PE035

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 12 fils, 7A 600V CA, PE Wire Code, 35' Length.

  • Linkosity
  • Cordon
  • Femelle
  • Extrémité unique

All Blue Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PF1012PE035

Couleur

Gris

Gaine

PVC

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Female Plug Single Ended Straight

UPC

783585243009

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

.46"

Poids

10 lb

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

12-Pole

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5