HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 3-fils, 20A 600V CA, PB Wire Code, 10' Length, PF2003PB010
Image of PF2003PB010 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 3-fils, 20A 600V CA, PB Wire Code, 10' Length, PF2003PB010
Image of PF2003PB010 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 3-fils, 20A 600V CA, PB Wire Code, 10' Length, PF2003PB010
play
Linkosity®
Discontinué

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 3-fils, 20A 600V CA, PB Wire Code, 10' Length, PF2003PB010

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PF2003PB010

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 3-fils, 20A 600V CA, PB Wire Code, 10' Length.

  • Linkosity
  • Cordon
  • Femelle
  • Extrémité unique

Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PF2003PB010

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Single Ended Cable, Straight Female Connector

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585243320

Dimensions

Diamètre extérieur

0.71

Poids

2.05 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10