Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PF1004PB010S
Green/Yellow/White/Black Wires, Stainless Steel
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PF1004PB010S
Couleur
Gris
Gaine
PVC
Isolation
PVC
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Female Plug Single Ended Straight
UPC
783585243269
Diamètre de la partie sous tension
.46"
Poids
1.1 lb
Nombre de conducteurs
4-Pole
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
10