HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PA Wire Code, 20' Length, PF1004PA020
Image of PF1004PA020 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PA Wire Code, 20' Length, PF1004PA020
Image of PF1004PA020 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PA Wire Code, 20' Length, PF1004PA020
play
Linkosity®
Discontinué

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PA Wire Code, 20' Length, PF1004PA020

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PF1004PA020

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PA Wire Code, 20' Length.

  • Linkosity
  • Cordon
  • Femelle
  • Extrémité unique

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PF1004PA020

Couleur

Gris

Gaine

PVC

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Female Plug Single Ended Straight

UPC

783585128337

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

.46"

Poids

2.4 lb

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Pole

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5